KLIPPON POK51 M20ZCSS E

Scatola dei morsetti, ATEX ll 2GD T85°C Ex e ll T6, KLIPPON POK 161609 EX, KL SET 38Z2.5 S, Fori lato A: 4 x M20x1,5, Fori lato B: 4 x M20x1,5

N. articolo 8000004230

Caratteristiche

Accessori

    Sistemi di inserimento cavi e componentiPressacaviAccessori supplementariAdattatoriFilettatura metrica-metricaFilettatura esterna M20
  • ADAP M20-M16-W
    N. articolo:
    1262740000
    Confezione:
    24 Pezzo

    ADAP (adattatore Klippon per zone Ex), Adattatore, diritto, M 20 ,M 16, ottone, nichelato

  • Sistemi di inserimento cavi e componentiPressacaviAccessori supplementariTappi filettatiTappi filettati in plastica Ex e/i 7 Joule
  • VP M20 EX SI 7J
    N. articolo:
    2066730000
    Confezione:
    100 Pezzo

    VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6

  • Sistemi di inserimento cavi e componentiPressacaviPressacavi per aree pericolose - ExPressacavi in Ex e/d - A2LMetrico
  • A2L/16/M16-WM
    N. articolo:
    1186880000
    Confezione:
    24 Pezzo

    A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, ottone, nichelato

  • Sistemi di inserimento cavi e componentiPressacaviPressacavi per aree pericolose - ExPressacavi in plastica Ex - Ex e con 7 JouleMateriale di tenuta in silicone, da -60 °C a +70 °C
  • VG M20 EXE 11-14 SI7J G4
    N. articolo:
    2722120000
    Confezione:
    50 Pezzo

    VG Exe 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exe), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6

  • VG M20 EXE 7-13 SI7J G4
    N. articolo:
    2722110000
    Confezione:
    50 Pezzo

    VG Exe 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exe), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6

  • Sistemi di inserimento cavi e componentiPressacaviAccessori supplementariTappi filettatiTappi filettati in ottone, testa VP HEX Ex e/d
  • VP-HEX M16-EX W
    N. articolo:
    1218940000
    Confezione:
    24 Pezzo

    VP-HEX (tappo filettato per zone Ex Klippon con testa esagonale), Tappi di chiusura, diritto, M 16 x 1,5, 16 mm, ottone, nichelato

Prodotti correlati

    Sistemi di custodie e componentiCustodie in plasticaKlippon® POKKlippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
  • KLIPPON POK 161609 EX
    N. articolo:
    1306080000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 160 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, nero