特性
版本 | Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 高度: 73.5 mm, 宽度: 117 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色 |
订货号 | 8000112978 |
类型 | KTB GP XX2015 AB S4 3MM |
GTIN (EAN) | 4099986799202 |
数量 | 1 PC |
高度 | 73.5 mm |
高度 (英寸) | 2.894 inch |
宽度 | 117 mm |
宽度 (英寸) | 4.606 inch |
净重 | 834 g |
固定 | 经由螺丝固定的 |
材料 | 不锈钢 1.4404 (316 L) |
材料强度 | 3 mm |
格兰板 |
底部
顶部 |
法兰板 | 是 |
表面处理 | 电解抛光 |
材料 | 不锈钢 1.4404 (316 L) |
材料强度 | 3 mm |
表面处理 | 电解抛光 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 一致 |