特性
版本 | Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 376 mm, 宽度: 117 mm, 深: 6 mm, 格兰板: 顶部, 底部, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色 |
订货号 | 1256480000 |
类型 | KTB GP XX3815 AB S4 6MM |
GTIN (EAN) | 4050118093865 |
数量 | 1 PC |
深 | 6 mm |
深度 (英寸) | 0.236 inch |
高度 | 376 mm |
高度 (英寸) | 14.803 inch |
宽度 | 117 mm |
宽度 (英寸) | 4.606 inch |
净重 | 2,100 g |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
材料 | 不锈钢 1.4404 |
材料强度 | 6 mm |
格兰板 |
顶部
底部 |
表面处理 | 电解抛光 |
防护等级(UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
材料 | 不锈钢 1.4404 |
材料强度 | 6 mm |
表面处理 | 电解抛光 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
ROHS | 一致 |