特性
版本 | Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 372 mm, 宽度: 167 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 顶部, 底部, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色 |
订货号 | 1281090000 |
类型 | KTB GP XX3820 AB S4 3MM |
GTIN (EAN) | 4050118072020 |
数量 | 1 PC |
深 | 3 mm |
深度 (英寸) | 0.118 inch |
高度 | 372 mm |
高度 (英寸) | 14.646 inch |
宽度 | 167 mm |
宽度 (英寸) | 6.575 inch |
净重 | 1,440 g |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
固定 | 经由螺丝固定的 |
材料 | 不锈钢 1.4404 |
材料强度 | 3 mm |
格兰板 |
顶部
底部 |
表面处理 | 电解抛光 |
防护等级(UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
材料 | 不锈钢 1.4404 |
材料强度 | 3 mm |
表面处理 | 电解抛光 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1281090000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
ROHS | 一致 |