特性
订货号 | 8000125284 |
类型 | MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE |
GTIN (EAN) | 4099986881587 |
数量 | 1 PC |
深 | 61.3 mm |
深度 (英寸) | 2.413 inch |
高度 | 127 mm |
高度 (英寸) | 5 inch |
宽度 | 40.6 mm |
宽度 (英寸) | 1.598 inch |
净重 | 122.5 g |
存储温度 | -20...70 °C |
工作温度 | -20...50 °C |
最大 UL 存储温度 | 70 °C |
最大 UL 工作温度 | 50 °C |
最小 UL 存储温度 | -20 °C |
最小 UL 工作温度 | -20 °C |
额定电流 I最大 | 40 A |
额定电压 UN | 250 V |
PLC接口 | 新型 PLC 接线端子或硬接线 |
现场侧连接 | Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector |
工作电压 | 250 V |
每个通道的最大电流 | 5.5 A |
总额定电流 | 40 A |
过压等级 | II |
污染等级 | 2 |
脉冲电压测试 | 2.5 kV |
隔离测试交流电压 | 1.35 kV |
技术文档 | [SIEMENS ET200M 40 POLE ADAPTER](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317587) |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 10.0 | EC002584 |
ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |