特性
版本 | 微型断路器, 特性曲线: C, 回路数: 2, 4 A, 白色 |
订货号 | 2478100000 |
类型 | MCB 489 2P C 4A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491890 |
数量 | 6 PC |
深 | 60.3 mm |
深度 (英寸) | 2.374 inch |
高度 | 116 mm |
高度 (英寸) | 4.567 inch |
宽度 | 35.3 mm |
宽度 (英寸) | 1.39 inch |
净重 | 166.5 g |
湿度 | 40°C / 95% 相对湿度, 无凝结 |
电压类型 | 交流/ 直流 |
额定交流电压 | 480,277 V |
额定直流电压 | 125 V |
额定电流 | 4 A |
关断能力 | 10,000 A |
特性曲线 | C |
回路数 | 2 |
断路器版本 | 热磁 |
一般机械寿命(循环) | 20000 |
一般电气寿命(循环) | 6000 |
安装方式 | DIN 导轨 |
固定类型 | 导轨装配 |
振动 | 符合 IEC 60068-2-6 标准 |
冲击 | 符合 IEC 60068-2-27 标准 |
颜色编码 | 白色 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316224) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |