Indicador de estado óptico y alerta remota
Los protectores de sobretensión VPU I, (tipo I), VPU II (tipo II) y VPU III (tipo III) de Weidmüller reducen eficazmente el acoplamiento de interferencias que puede producirse como resultado de sobretensiones transitorias, llegando incluso a niveles notablemente inferiores al límite de coordinación de aislamiento en la normativa EN 60644-3 / DIN VDE 0110-3. De esta manera toda la instalación se ve sometida a menos interferencias. La coordinación de los descargadores se realiza empleando medios técnicos. Esto supone que no es necesario el desacoplamiento entre los tipos 1, 2 y 3. Los descargadores cumplen lo dispuesto en la norma de producto IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 y pueden instalarse en sistemas conforme a IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 e IEC 62305-4 / VDE 0185-4. El protector para rayos y sobretensiones es apropiado para su uso con sistemas de suministro energético. Weidmüller ofrece diversos productos según la configuración de red y el nivel de tensión. Existe un protector especial de tipo 1 y 2 para aplicaciones fotovoltaicas.
-
№ продукта:2636960000Упаковочная единица:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, Single-phase, TN
-
№ продукта:2636940000Упаковочная единица:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, Single-phase, TN, TT, IT with N, IT without N
-
Produkt-ID:2636980000VPE:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C
-
Produkt-ID:2636920000VPE:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C-S, TN-S, TT, IT with N, IT without N
Added to Your Shopping Cart