特性
版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.50 mm² |
订货号 | 1373920010 |
类型 | PAC-C300-32-1616-50-1M |
GTIN (EAN) | 4032248258376 |
数量 | 1 PC |
净重 | 475 g |
存储温度 | -10...60 °C |
工作温度 | -10...50 |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
PLC 侧接联接器 | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK |
导线压接面积 | 0.5 mm² |
接口联接器 | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK |
最小回路数 | 32 回路 |
材料 | PVC |
电缆 | 电缆 LiYCY |
电缆外径 | 15,75 ± 1 mm |
电缆长度 | 1 |
适用于 | 数字信号 |
导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m |
导线电阻 | ≤ 39 mΩ/m |
导线载流能力 | 300 pF/m |
工作电压 | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
最大总电流 | 7 A |
每路允许的最大电流 | 1 A |
耐压测试 | 1 KV/1s |
额定电压 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |