特性
订货号 | 2420560030 |
类型 | PAC-D9M-F-HF-3M |
GTIN (EAN) | 4099986592933 |
数量 | 1 PC |
净重 | 430 g |
存储温度 | -10...60 °C |
工作温度 | -10...50 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
PLC 侧接联接器 | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
导线压接面积 | 0.25 mm² |
接口联接器 | SUB-D MALE 9P |
最小回路数 | 9 回路 |
电缆长度 | 3 m |
适用于 | 模拟信号 |
导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m |
导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m |
导线载流能力 | 300 pF/m |
工作电压 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
最大总电流 | 3 A |
每路允许的最大电流 | 1 A |
额定电压 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 一致 |