Propriétés
Référence | 2093910010 |
Type | PAC-HD44M-F-V0-1M |
GTIN (EAN) | 4032248260829 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 245 g |
Température de stockage | -10...60 °C |
Température de fonctionnement | -10...50 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Adapté pour | Signaux analogiques |
Câble | Câble LiYCY |
Interface API | H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²) |
Longueur du câble | 1 |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 44 pôles |
Raccordement de l'interface | SUB-D HD male 44P |
Section du conducteur | 0,14 mm² |
Ytterdiameter | 11,5 ± 1 mm |
Capacité câble / blindage | 300 pF/m |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 3 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
Résistance | ≤ 150 mΩ/m |
Tension de fonctionnement | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Tension nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Test de haute tension | 1 KV/1s |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |