特性
订货号 | 2425650020 |
类型 | PAC-HE14-F-HF-2M |
GTIN (EAN) | 4099986597457 |
数量 | 1 PC |
净重 | 161 g |
存储温度 | -10...60 °C |
工作温度 | -10...50 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
PLC 侧接联接器 | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm²) |
导线压接面积 | 0.14 mm² |
接口联接器 | FLAT CABLE CONECTOR HE10 14P |
最小回路数 | 14 回路 |
电缆 | LIHH 电缆 |
电缆长度 | 2 m |
适用于 | 数字信号 |
导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m |
导线电阻 | ≤ 150 mΩ/m |
导线载流能力 | 300 pF/m |
工作电压 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
最大总电流 | 3 A |
每路允许的最大电流 | 1 A |
额定电压 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 一致 |