特性
版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm² |
订货号 | 2744090030 |
类型 | PAC-S1500-RV36-V1-3M |
GTIN (EAN) | 4099986604971 |
数量 | 1 PC |
净重 | 672 g |
存储温度 | -10...60 °C |
工作温度 | -10...50 °C |
PLC 侧接联接器 | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
导线压接面积 | 0.25 mm² |
接口联接器 | WEIDMUELLER RSV 36P MALE |
最小回路数 | 36 回路 |
材料 | PVC |
电缆 | 电缆 LiYY |
电缆外径 | 11.7 - 1 mm |
电缆长度 | 3 m |
适用于 | 数字信号 |
导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m |
导线载流能力 | 300 pF/m |
最大总电流 | 3 A |
每路允许的最大电流 | 1 A |
额定电压 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 一致 |