特性
版本 | 光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, WM4C |
订货号 | 8000112516 |
类型 | PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1R WM4 11 |
GTIN (EAN) | 4099986850019 |
数量 | 1 PC |
深 | 256 mm |
深度 (英寸) | 10.079 inch |
470 mm | |
高度 (英寸) | 18.504 inch |
宽度 | 600 mm |
宽度 (英寸) | 23.622 inch |
净重 | 15,588.679 g |
环境温度 | -25 °C…50 °C |
湿度 | 5 – 90% (无冷凝) |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
质保期 | 5年 |
每个最大功率点的最大电流 | 35 A |
额定直流电压 | 1,100 V |
额定短时耐受电流 |
|
安装方式 | 固定接片 |
抗冲击力 | IK10 符合 IEC 62262 标准 |
接线盒固定 | 通过安装脚 |
绝缘材料 | 聚酯玻璃纤维增强聚碳酸酯 |
连接类型组串 | 插头 WM4C |
防护等级 | II |
安装位置 | 受保护的户外区域(距离海边 > 1 公里) |
标准 | EN 61643-31 |
防护等级 | IP65 |
Fuses | 无 |
功能接地连接器 |
|
导管进线数 | 20 |
最大功率点 (MPP) 数量 | 10 |
最大直流输入数 | 每个最大功率点 2 个输入并联连接 |
每个 MPP 的组串输入数量 | ≤ 2 |
浪涌保护辅助端头 |
|
熔丝型号 | 无备用熔断器和熔断器架 |
直流输入 + & - |
|
输入数 | 20 |
最大直流输出路数 | 每个最大功率点 1 个输出 |
直流输出 + & - |
|
PV 系统电压,最大值 Ucpv | 1,100 V |
待机功耗 PC | <0.2 W |
总放电电流 I总 ( 8/20µs) | 50 kA |
总放电电流 I总 (10/350µs) | 12.5 kA |
放电电流 In (8/20 µs) | 20 kA |
最大持续直流工作电压 UCPV 模式 +/-、-/PE、+/PE | 1,100 V |
最大放电电流 (8/20 µs) | 40 kA |
标准 | EN 61643-31 |
测试类别 | I/II级 |
短路电流 ISCPV | 11,000 A |
过压保护 直流端 | 1000 V(I 型和 II 型) |
防护级别 Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV |
防护级别 Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
防护级别 Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
防护级别 Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
雷击测试电流 Iimp (10/350 µs) | 6.25 kA |
开关分离器执行 | 非交换 |
电压类型 | 直流电 |
产品信息 |
由于铅含量超过净重的 0.1%,因此分配 SCIP 编号。 根据欧洲化学品管理局 (ECHA) 的安全使用说明: 有害物质的标识足以确保商品在整个生命周期内的安全使用,包括使用寿命、拆卸和废弃/回收阶段 |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_301042) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323279) |
技术文档 | [Schematic diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314756) |
用户文档 |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
白皮书 |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
详细描述 |
带10 MPP 跟踪器的发电机接线盒,适用于保护光伏系统的直流侧,符合 EN 51543-32 标准。 MPP1: 2 个输入,通过与 TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 电缆类型兼容的 WM4 C 接插件联接 1 个输出,通过与 TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 电缆类型兼容的 WM4 C 接插件联接 MPP2 至 10: 与 MPP1 相同 最大串电压 Uoc:1100V 1 级/I + II 型组合避雷器,带信号触点 通过电缆接头 (8-12mmØ) 的信号触点联接最大电缆横截面:1.5mm² 通过电缆接头 (8-12mmØ) 的功能性接地联接电缆横截面:16-25mm² 防护等级:IP65 全部内置在玻璃纤维增强聚酯外壳中。尺寸(高x宽x深):467x600x250 mm 通过低压开关设备和控制设备 IEC 61439-1:2011 和 EN 61439-2:2011 认证 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |