特性
版本 | RS-系列, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi 0.15 镀金, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 否 |
订货号 | 1181511001 |
类型 | RS 30 24VDC LD LP 1U |
GTIN (EAN) | 4032248046126 |
数量 | 10 PC |
交货状态 | 已取消 |
有效期 | 31.08.2023 |
替代产品 | [2773890000](~/p/2773890000) |
深 | 56 mm |
深度 (英寸) | 2.205 inch |
高度 | 70 mm |
高度 (英寸) | 2.756 inch |
宽度 | 16 mm |
宽度 (英寸) | 0.63 inch |
净重 | 33.64 g |
存储温度 | -40 °C...60 °C |
工作温度 | -25 °C...40 °C |
湿度 | 40°C / 93% 相对湿度,无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |
额定控制电压 | 24 V DC ±10 % |
直流额定电流 | 10mA |
额定功率 | 0.45 W |
状态显示 | 绿色 LED |
保护电路 |
飞轮二极管
反极性保护 |
额定开关电压 | 250 V AC |
额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz |
最大开关电压,交流 | 250 V |
最小切换功率 | 250 mW |
浪涌电流 | 8 A |
最大交流开关容量 (阻性) | 2000 VA |
动作延时 | ≤ 8 ms |
断开延时 | ≤ 7 ms |
触点类型 | 1 转换触点 (AgNi 0.15 镀金) |
DC 线圈电气寿命 | > 5x105次 |
机械使用寿命 | 20 x 106 开关循环 |
类型 | 焊是式继电器 |
导轨 |
TS 32
TS 35 |
测试按钮可用 | 否 |
机械开关位置指示器 | 无 |
颜色编码 | 橙色 |
额定电压 | 250 V |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
爬电距离和电气间隙距离输入 - 输出 | > 3mm |
抗冲击耐压 | 4 kV |
防护等级 | IP20 |
导线连接方式 | 螺钉联接 |
额定连接下的裸线长度 | 8 mm |
额定连接下的压接范围 | 2.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.5 mm² |
压接范围,最大 | 4 mm² |
认证/证书/一致性声明 | [DE_PA_5600_160311_001.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35376) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1181511001) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |