特性
版本 | 可现场安装的接插件, M12 插孔 |
订货号 | 2530760000 |
类型 | SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD |
GTIN (EAN) | 4050118540581 |
数量 | 1 PC |
净重 | 49 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
回路数 | 5 |
外壳基本材料 | 铸锌 |
外壳温度范围 | -40 … +85 ° C |
屏蔽连接 | 是 |
插拔次数 | 500 |
插针镀层 | Au (Gold) |
最大压接面积 | 1.5 mm² |
最大电缆直径 | 13.5 mm |
最小压接面积 | 0.75 mm² |
最小电缆直径 | 5.8 mm |
污染等级 | 3 |
编码 | L-coded |
联接类型 | 刺穿绝缘层连接(IDC) |
螺纹环材料 | 锌压铸 |
触点材料 | Cu |
防护等级 |
IP67
拧入时 |
额定电压 | 63 V |
额定电流 | 12 A |
额定电流 | 12 A |
回路数 | 5 |
端口1 | M12 |
端口 2 | IDC |
外壳基本材料 | 铸锌 |
联接螺纹 | M12 插孔 |
触点材料 | Cu |
插针镀层 | Au (Gold) |
防护等级 |
IP67
拧入时 |
插拔次数 | 500 |
连接器标准 | IEC 61076-2-111 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274566) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2530760000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](LINK/UL_search.html) |
cURus 证书号 | E307231 |