特性
版本 | 内置插头, M12, 紧固螺纹: PG 9, 回路数: 4, 股线 / 电缆长度: |
订货号 | 2424490000 |
类型 | SAIE-M12BB-4-H5.5TL-PG9 |
GTIN (EAN) | 4050118432237 |
数量 | 10 PC |
净重 | 20 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
回路数 | 4 |
外壳 | M12 孔式 |
外壳表面 | 镀镍 |
安装方式 | 背板安装 |
安装高度 | 5.5 mm |
屏蔽连接 | 是 |
紧固螺纹 | PG9 |
编码 | B 编码 |
额定电压 | 250 V |
额定电压 | 250 V |
额定电流 | 4 A |
额定电流 | 4 A |
温度范围 | -30…80 °C |
防护等级 | IP67 |
插针镀层 | Au (Gold) |
外壳基本材料 |
CuZn
经镀镍处理的 |
联接螺纹 | M12 |
拧紧力矩矩 | M12: 0.8Nm |
紧固螺纹 | PG 9 |
安装扭矩 |
|
安装扭矩范围 | 1.2 Nm |
绝缘强度 | 100 MΩ |
污染等级 | 3 (2 个位于密封区域内) |
插拔次数 | ≥ 100 |
触点材料 | 铜合金 |
锁紧螺母材料 | 镀镍铜锌合金 |
法兰外壳材料 | 镀镍铜锌合金 |
回路数 | 4 |
外壳基本材料 |
CuZn
经镀镍处理的 |
联接螺纹 | M12 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | Au (Gold) |
安装方式 | 背板安装 |
防护等级 | IP67 |
插拔次数 | ≥ 100 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | Au (Gold) |
回路数 | 4 |
插拔次数 | ≥ 100 |
插针排数 | 1 |
绝缘强度 | 100 MΩ |
防护等级 | IP67 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | 一致 |