特性
版本 | 可现场安装的接插件, M12, 针式 直 |
订货号 | 1962420000 |
类型 | SAIS-4-IDC-EMV-M12 |
GTIN (EAN) | 4032248644452 |
数量 | 1 PC |
净重 | 50.9 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
回路数 | 4 |
外壳基本材料 | CuZn |
外壳温度范围 | -25…+85 °C |
屏蔽连接 | 是 |
插拔次数 | ≥ 50 |
插针镀层 | 镀锡 |
最大压接面积 | 0.34 mm² |
最大电缆直径 | 8.8 mm |
最小压接面积 | 0.14 mm² |
最小电缆直径 | 4.5 mm |
污染等级 | 3 |
绝缘强度 | 108 Ω |
编码 | A 编码 |
联接类型 | 刺穿绝缘层联接 |
螺纹环材料 | 锌压铸 |
防护等级 | IP67 |
额定电压 | 32 V |
额定电流 | 4 A |
回路数 | 4 |
端口1 | M12 |
端口 2 | IDC |
物品描述 | SAIS / SAIB IDC |
外壳基本材料 | CuZn |
联接螺纹 | M12 |
插针镀层 | 镀锡 |
防护等级 | IP67 |
插拔次数 | ≥ 50 |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
用户文档 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | 一致 |