特性
版本 | 可现场安装的接插件, M12, 针式 直 |
订货号 | 1353700000 |
类型 | SAIS-4/11-1.5 |
GTIN (EAN) | 4050118156188 |
数量 | 1 PC |
净重 | 24 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
回路数 | 4 |
外壳基本材料 | PA |
外壳温度范围 | -40 … +85 ° C |
屏蔽连接 | 否 |
插拔次数 | ≥ 100 |
插针镀层 | 镀金的 |
最大压接面积 | 1.5 mm² |
最大电缆直径 | 10 mm |
最小压接面积 | 0.14 mm² |
最小电缆直径 | 8 mm |
污染等级 | 3 |
电缆接头 | PG 11 |
绝缘强度 | 108 Ω |
编码 | A 编码 |
联接类型 | 螺钉联接 |
螺纹环材料 | 锌压铸 |
触点材料 | CuZn |
连接点截面积, 最大值 | 1.5 mm² |
连接点截面积, 最小值 | 0.5 mm² |
防护等级 | IP67 |
额定电压 | 250 V |
额定电流 | 8 A |
额定电流 | 接触点1-4为8A,接触点5为2A |
回路数 | 4 |
端口1 | M12 |
端口 2 | 螺钉 |
外壳基本材料 | PA |
联接螺纹 | M12 |
触点材料 | CuZn |
插针镀层 | 镀金的 |
防护等级 | IP67 |
插拔次数 | ≥ 100 |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304389) |
用户文档 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71204) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 一致 |