特性
版本 | 可现场安装的接插件, M12, 针式 直 |
订货号 | 1807340000 |
类型 | SAIS-4/9 |
GTIN (EAN) | 4032248278565 |
数量 | 1 PC |
净重 | 23 g |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
回路数 | 4 |
外壳基本材料 | PA |
外壳温度范围 | -40 … +85 ° C |
屏蔽连接 | 否 |
插拔次数 | ≥ 50 |
插针镀层 | CuSnZn |
最大压接面积 | 0.75 mm² |
最大电缆直径 | 8 mm |
最小压接面积 | 0.14 mm² |
最小电缆直径 | 6 mm |
污染等级 | 3 |
绝缘强度 | 108 Ω |
编码 | A 编码 |
联接类型 | 螺钉联接 |
螺纹环材料 | 锌压铸 |
防护等级 | IP67 |
额定电压 | 250 V |
额定电流 | 4 A |
回路数 | 4 |
端口1 | M12 |
端口 2 | 螺钉 |
外壳基本材料 | PA |
联接螺纹 | M12 |
插针镀层 | CuSnZn |
防护等级 | IP67 |
插拔次数 | ≥ 50 |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1807340000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1807340000) |
用户文档 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71204) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](LINK/UL_search.html) |
cURus 证书号 | E307231 |