特性
版本 | 直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 6 mm², 41 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, V-0, PA 66/6, 120 °C |
订货号 | 2776690000 |
类型 | SAKDU 6N BL |
GTIN (EAN) | 4064675044178 |
数量 | 100 PC |
深 | 46.35 mm |
深度 (英寸) | 1.825 inch |
高度 | 45 mm |
高度 (英寸) | 1.772 inch |
宽度 | 7.9 mm |
宽度 (英寸) | 0.311 inch |
净重 | 12.84 g |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 蓝色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
必须的端板 | 是 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
层,内部桥接 | 无 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
剥线长度 | 12 mm |
压接范围,最大 | 6 mm² |
压接范围,最小 | 0.5 mm² |
压接螺钉 | M 3.5 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 6 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 6 mm² |
最大拧紧力矩 | 1.2 Nm |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
最小拧紧力矩 | 0.8 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A5 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
连接方向 | 水平进线 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
额定横截面 | 6 mm² |
额定电压 | 800 V |
额定直流电压 | 800 V |
额定电流 | 41 A |
最大电流 | 41 A |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.78 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
认证/证书/一致性声明 |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234336)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245723) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2776690000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 一致 |
配件
-
商品编号:7760380692包装单位:4800 PC
BLM, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P(单位:mm): 8.00 Weidmueller, 白色
-
-
商品编号:1129380000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
-
商品编号:1129350000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
-
商品编号:1129370000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
-
商品编号:1129390000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
-
-
-
-
-
商品编号:1046350000包装单位:800 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P(单位:mm): 8.00 Weidmueller, 白色
标识牌端子标记号BLM
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列附件固定块
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列附件横联件SAKQ 6
工具螺丝刀非绝缘的螺丝刀和套件开槽螺丝刀
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列附件挡板
标识牌端子标记号MultiCardDekafixDEK 5/8加