特性
版本 | 横联件(端子), 螺钉固定的, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 10.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm |
订货号 | 1129440000 |
类型 | SAKQ 10/10 |
GTIN (EAN) | 4032248996285 |
数量 | 20 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 15 mm |
深度 (英寸) | 0.591 inch |
高度 | 98 mm |
高度 (英寸) | 3.858 inch |
宽度 | 6 mm |
宽度 (英寸) | 0.236 inch |
净重 | 22.53 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
PE联接 | 无 |
固定类型 | 螺钉固定的 |
间距 P(单位:mm) | 10 mm |
回路数 | 10 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213324) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1129440000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1129440000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1129440000&norm=0) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 一致 |
是附件
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列直通端子1 层10 mm²