特性
版本 | 横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm |
订货号 | 2615360000 |
类型 | SAKQB 6/4 |
GTIN (EAN) | 4050118655858 |
数量 | 20 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
高度 | 15 mm |
高度 (英寸) | 0.591 inch |
宽度 | 6 mm |
宽度 (英寸) | 0.236 inch |
净重 | 7.95 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
颜色编码 | 灰色 |
固定类型 | 螺钉固定的 |
防爆版 | 不 |
间距 P(单位:mm) | 8 mm |
回路数 | 4 |
额定电压 | 400 V |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304832) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2615360000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2615360000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2615360000&norm=0) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 一致 |