特性
版本 | 电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 绿色, 自安装电路, CH20M6, 用于 4 个连接层数, 宽度: 0.8 mm |
订货号 | 1171090000 |
类型 | SAMPLE LP CH20M6 |
GTIN (EAN) | 4032248962778 |
数量 | 1 PC |
深 | 116 mm |
深度 (英寸) | 4.567 inch |
高度 | 142 mm |
高度 (英寸) | 5.591 inch |
宽度 | 0.8 mm |
宽度 (英寸) | 0.031 inch |
净重 | 22 g |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
绝缘材料组 | II |
比色表 (相似) | RAL 6032 |
防护等级 | IP20 (安装后) |
颜色编码 | 绿色 |
工程数据 | [CAD data -- PCB Reference Layout](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73555) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257)
[FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC001031 |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ECLASS 9.0 | 27-18-27-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-27-92 |
ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-02 |
ECLASS 13.0 | 27-19-02-04 |
ECLASS 14.0 | 27-19-02-04 |
ROHS | 一致 |