속성
버전 | 원격 I/O 모듈, IP20, 디지털 신호, 입력, 8-채널 |
주문 번호 | 1394400000 |
유형 | UR20-8DI-P-3W |
GTIN(EAN) | 4050118195309 |
수량 | 1 items |
깊이 | 76 mm |
깊이 (인치) | 2.992 inch |
높이 | 120 mm |
높이 (인치) | 4.724 inch |
너비 | 11.5 mm |
폭 (인치) | 0.453 inch |
마운팅 치수 - 높이 | 128 mm |
순중량 | 83 g |
보관 온도 | -40 °C ... +85 °C |
작동 온도 | -20 °C ... +60 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |
개별 채널 진단 | 아니요 |
디지털 입력 수 | 8 |
모듈 진단 | 예 |
센서 결선 |
2 와이어
3 와이어 |
센서 공급 | 예 |
센서 공급 |
|
역극성 보호 | 예 |
유형 | Type 1 및 3, EN 61131-2 |
입력 필터 | 구성 가능 |
전압 입력, 낮음 | <5 V |
전압 입력, 높음 | > 11 V |
결선 유형 | PUSH IN |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 1.5 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.14 mm² |
와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG) | AWG 16 |
와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG) | AWG 26 |
와이어 단면, 솔리드, 최대 | 1.5 mm² |
와이어 단면, 솔리드, 최소 | 0.14 mm² |
와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG) | AWG 16 |
와이어 단면적, 솔리드, 최소(AWG) | AWG 26 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
공기 습도(보관) | 10% ~ 95%, 비응축(DIN EN 61131-2 준수) |
공기 습도(운반) | 10% ~ 95%, 비응축(DIN EN 61131-2 준수) |
공기 습도(작동) | 10% ~ 95%, 비응축(DIN EN 61131-2 준수) |
공기압(보관) | DIN EN 61131-2에 따라 1013 hPa(높이 0 m) - 700 hPa(높이 3000 m) |
공기압(운반) | DIN EN 61131-2에 따라 1013 hPa(높이 0 m) - 700 hPa(높이 3000 m) |
공기압(작동) | DIN EN 61131-2에 따라 795 hPa(높이 ≤ 2000 m) 이상 |
레일 | TS 35 |
서지 전압 범주 | II |
오염 심각도 | 2 |
진동 내성 |
IEC 60068-2-6에 따라 5 Hz ≤ f ≤ 8.4 Hz: 3.5 mm 진폭
IEC 60068-2-6에 따라 8.4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g 가속 |
충격 | 15g/11ms, 반정현파, IEC 60068-2-27 규격 |
테스트 전압 | 500 V |
I의 전류 소비량IN (해당 전력 세그먼트) | <22 mA + sensor feed |
I의 전류 소비량시스템, 유형 | 8 mA |
역극성 보호 | 예 |
전압 공급 |
24 V DC +20 %/ -15 %
시스템 버스 경유 |
Field bus 프로토콜 |
PROFINET IRT
PROFINET RT CC-Link IE TSN IEC 61162-450 PROFIBUS DP-V1 EtherCAT Modbus/TCP EtherNet/IP CANopen DeviceNet POWERLINK CC-Link |
가능한 결선 |
3 컨덕터
1 컨덕터 2 컨덕터 |
갈바닉 절연 | 전류 경로 간의 500 V DC |
모듈 유형 | 디지털 입력 모듈 |
시스템 버스의 전송 속도, 최대 | 48 Mbit |
인터페이스 | U-remote 시스템 버스 |
진단 데이터 | 1 Bit |
프로세스 데이터 | 1 Byte |
승인/인증/적합성 문서 |
[KC certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293738)
[Compass safe distance certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49584) [KR Korean register certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236881) [CCC certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236882) [CCS certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314296) [CCS certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321094) [UKCA Declaration of Conformity - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_262440) [CE Declaration of Conformity - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_281438) [Lloyds Register certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49585) [DNV certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49586) [ABS certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52871) [RINA certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52872) [Bureau Veritas - Type Approval Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90817) [PRS (Polish Register of Shipping)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102756) [NIPPON KAIJI KYOKAI Certificate - ClassNK](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103119) [DEMKO15ATEX1525X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_216513) |
엔지니어링 데이터 |
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54159)
[Compatibility information -- Combinability of UR20](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164873) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1394400000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1394400000) |
사용자 문서 |
[Handbuch u-remote DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49496)
[Manual u-remote EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49497) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 10.0 | EC001599 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-04 |
ECLASS 9.1 | 27-24-26-04 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-04 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-04 |
ECLASS 12.0 | 27-24-26-04 |
ECLASS 13.0 | 27-24-26-04 |
ECLASS 14.0 | 27-24-26-04 |
ECLASS 15.0 | 27-24-26-04 |
인증 |                  |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cULus) | E141197 |
인증 번호 (cULusEX) | E223527 |
액세서리
-
항목 번호:1323710000패키징 단위:960 PC
OMNIMATE Signal - series PM, 푸셔 마커, 2.7 x 2.6 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1323700000패키징 단위:192 PC
OMNIMATE Signal - series PM, 푸셔 마커, 2.7 x 2.6 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller, 고객 사양
-
항목 번호:1341630000패키징 단위:500 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1747350000패키징 단위:40 PC
단자대 레일, 액세서리, 스테인레스 스틸 1.4301, 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm
-
항목 번호:1341610000패키징 단위:100 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 고객 사양
-
항목 번호:7915060000패키징 단위:40 Meter
단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm
-
항목 번호:0514510000패키징 단위:20 Meter
단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 1000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm
-
항목 번호:0514500000패키징 단위:40 Meter
단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm
-
항목 번호:0383400000패키징 단위:40 PC
단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm
마커단자대 마커MultiCardPMNeutral
마커단자대 마커MultiCardPM맞춤형 인쇄
마커단자대 마커MultiCardDekafixDEK 5/8-11.5Neutral
Cabinet InfrastructureDIN 레일TS 35스테인리스 스틸
마커단자대 마커MultiCardDekafixDEK 5/8-11.5맞춤형 인쇄
Cabinet InfrastructureDIN 레일TS 35강철