特性
版本 | 连接套筒(端子), 宽度: 8 mm, 高度: 13 mm |
订货号 | 1298510000 |
类型 | VH 13/8.2/5.2 |
GTIN (EAN) | 4050118128314 |
数量 | 50 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
高度 | 13 mm |
高度 (英寸) | 0.512 inch |
宽度 | 8 mm |
宽度 (英寸) | 0.315 inch |
净重 | 2.98 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213349) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1298510000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | 一致 |
是附件
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列直通端子1 层35 mm²