特性
版本 | 防浪涌放电管, 低电压, 附件, 备用放电管 |
订货号 | 1351540000 |
类型 | VPU I 0 LCF 280V/25KA |
GTIN (EAN) | 4050118158588 |
数量 | 1 PC |
深 | 64 mm |
深度 (英寸) | 2.52 inch |
高度 | 52 mm |
高度 (英寸) | 2.047 inch |
宽度 | 35.6 mm |
宽度 (英寸) | 1.402 inch |
净重 | 240 g |
存储温度 | -40 °C...80 °C |
工作温度 | -40 °C...70 |
湿度 | 5 - 95% 相对湿度 |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
光学功能显示 | 绿= 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换 |
类型 | 备用放电管 |
类型 | Insta IP20 |
行业 | 能源分配 |
防护等级 | IP20 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 橙色 |
污染等级 | 2 |
过压等级 | IV |
EN 61643-11等级 |
T1
T2 |
保护级别 Up ,当电流为 IN (L/N-PE) | ≤ 1.6kV |
后续电流熄灭能力 Ifi | 因技术原因不可用 |
响应时间 | ≤ 100 ns |
回路数 | 1 |
放电电流 In (8/20µs) 导线-PE | 25 kA |
放电电流 I最大 (8/20µs) 线-PE | 100 kA |
暂态过电压 - TOV | 438 V |
最低频率 | 50 Hz |
最大持续工作电压,Uc (AC) | 280 V |
最高频率 | 60 Hz |
标准 | IEC61643-11, EN61643-11 |
熔丝 |
无需保险装置 ≤250 A gG
250 A gL (如干线 > 250 A) |
电压类型 | 交流电 |
短路时电流值 ISCCR | 25 kA |
符合IEC 61643-11要求 |
I级
II级 |
雷击测试电流 Iimp(10/350 µs) (L-PE) | 25 kA |
额定电压下的漏电压 | 1 µA |
额定电压(交流) | 230 V |
联接类型 | 可插拔的 |
认证/证书/一致性声明 | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86294) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1351540000) |
用户文档 | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35398) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
详细描述 | 用于 VPU I 0 280 V LCF 系列浪涌电压保护器的备用避雷器。 故障发生后,采用 V0 材料制成的可插拔式高性能压敏电阻可由经过相关培训的人员更换。 额定电压:280V LCF 型号:Weidmüller VPU I 0 LCF 280V/25kA 订货号:1351540000 |
简短描述 | 备用放电管,用于电涌保护器 VPU I 0 280V LCF系列, 规格为25kA。 故障发生后可由经过相关培训的人员更换拔插式高性能压敏电阻。 额定电压: 280V LCF 型号:WeidmüllerVPU I 0 LCF 280V/25kA 订货号为: 1351540000 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | 一致 |