特性
版本 | 防浪涌放电管, 低电压, 带远程触点, 无漏电流, TN-C-S, TN-S, IT 带 N, IT 无 N, TT |
订货号 | 1352030000 |
类型 | VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5KA |
GTIN (EAN) | 4050118158199 |
数量 | 1 PC |
深 | 69 mm |
深度 (英寸) | 2.717 inch |
高度 | 106 mm |
高度 (英寸) | 4.173 inch |
宽度 | 71.2 mm |
宽度 (英寸) | 2.803 inch |
安装尺寸 - 高度 | 75 mm |
净重 | 647 g |
存储温度 | -40 °C...80 °C |
工作温度 | -40 °C...70 °C |
湿度 | 5 - 95% 相对湿度 |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
剥线长度 | 8 mm |
最大压接面积 硬导线 | 1.5 mm² |
最小压接面积 硬导线 | 0.14 mm² |
联接类型 | PUSH IN |
光学功能显示 | 绿= 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换 |
导轨 | TS 35 |
类型 |
带远程触点
无漏电流 |
类型 |
安装外壳;4 TE
Insta IP20 |
行业 | 能源分配 |
适用于 | 计数安装 (无泄漏电流) |
防护等级 | IP20 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 |
黑色
橙色 蓝色 |
污染等级 | 2 |
过压等级 | IV |
EN 61643-11等级 |
T1
T2 |
低电压网络 |
TN-C-S
TN-S IT 带 N IT 无 N TT |
保护级别 Up ,当电流为 IN (L/N-PE) | ≤ 1.45kV |
保护级别 Up ,当电流为 IN (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
信号触点 | 250 V 1A 1CO |
后续电流熄灭能力 Ifi | 因技术原因不可用 |
响应时间 |
≤ 25 ns
≤ 100 ns |
回路数 | 4 |
放电电流 In (8/20µs) N-PE | 50 kA |
放电电流 In (8/20µs) 导线-PE | 25 kA |
放电电流 I最大 (8/20µs) N-PE | 100 kA |
放电电流 I最大 (8/20µs) 线-PE | 50 kA |
暂态过电压 - TOV | 438 V |
最大持续工作电压,Uc (AC) | 280 V |
最高持续工作电压,Uc (N-PE) | 260 V |
标准 | IEC61643-11, EN61643-11 |
熔丝 | 250 A gL (如干线 > 250 A) |
电压类型 | 交流电 |
电源电压 | 230 V / 400 V |
短路时电流值 ISCCR | 25 kA |
符合IEC 61643-11要求 |
I级
II级 |
能量配合 (≤10 m) |
类型 I
类型 II 类型 III |
适用于 | 计数安装 (无泄漏电流) |
雷击测试电流 Iimp(10/350 µs) (L-PE) | 12.5 kA |
雷击浪涌电流,Iimp (10/350 µs) (N-PE) | 50 kA |
额定电压下的漏电压 | 1 µA |
额定电压(交流) | 230 V |
剥线长度 | 15 mm |
联接类型 | 螺钉联接 |
额定连接下的裸线长度 | 15 mm |
最小拧紧力矩 | 2 Nm |
最大拧紧力矩 | 3 Nm |
额定连接下的压接范围 | 16 mm² |
压接范围,最小 | 4 mm² |
压接范围,最大 | 35 mm² |
单股导线的最小压接面积 | 2.5 mm² |
单股导线最大截面 | 16 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 2.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 25 mm² |
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 2.5 mm² |
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 50 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 2.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 50 mm² |
产品信息 |
只适用于配电变压器接地与用户端接地相连的 IT 电力系统(RE=IEC 60634-4-44:2018 图 44.A1 中的 RA)。 |
认证/证书/一致性声明 | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86294) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61337) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352030000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1352030000) |
用户文档 | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35385) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
详细描述 | 多引脚避雷器符合 IEC 61643-11,EN61643-11:2013 标准对 I 级电涌保护器的要求。 根据标准 IEC 1312-1,分区界面由 0 过渡到 1,避雷器通过提供等电位联结进行防雷保护,适用于符合标准 IEC 61643-12 的应用。 无灭弧火花间隙与高功率压敏电阻配合使用,能够满足德国电力联盟 VDEW 指令对 I 级浪涌保护系统的检验需求。 在标准装置或配电箱中,浪涌保护器安装在需要保护设备所用电源的附近。 VPU I 3+1 R LCF 280V/12.5kA 可用于 TN-S 和 TT 电源网络。 压敏电阻上设有热分离装置。 如果丧失保护功能,显示窗口中的颜色将从绿色变为红色。 功能状态也由一个无电压的信号用触点(转换触点)显示。 额定电压:230V AC;测试雷电流(10/350µs):12.5kA;测试雷电流下的保护等级 < 1.45kV;最大后备熔丝为 250AgL 时额定短路耐受电流 25kA;通讯输出:触点:250V/0.5A,48V DC/0.1A;型号:Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280V/25kA;订货号:1352030000(或同等的浪涌保护器) |
简短描述 | I级电涌保护器, LPL防护等级III/IV, 冲击电流12.5kA, 适用于230/400V的TN-CS、TT馈电系统。 保护水平< 1.45kV。 带遥信触点。 型号:Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280V/12.5kA 订货号为1352030000(或同等电涌保护器)。 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | 一致 |