特性
版本 | 防浪涌放电管, 低电压, 附件, 备用放电管 |
订货号 | 1352730000 |
类型 | VPU II 0 LCF 280V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118157642 |
数量 | 1 PC |
深 | 64 mm |
深度 (英寸) | 2.52 inch |
高度 | 52 mm |
高度 (英寸) | 2.047 inch |
宽度 | 17.8 mm |
宽度 (英寸) | 0.701 inch |
净重 | 95 g |
存储温度 | -40 °C...80 °C |
工作温度 | -40 °C...70 |
湿度 | 5 - 95% 相对湿度 |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
光学功能显示 | 绿= 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换 |
导轨 | TS 35 |
类型 | 备用放电管 |
类型 |
安装外壳;1 TE
Insta IP20 |
防护等级 | IP20 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 橙色 |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
EN 61643-11等级 |
T2
T3 |
保护级别 Up ,当电流为 IN (L/N-PE) | ≤ 1.8kV |
响应时间 | ≤ 100 ns |
回路数 | 1 |
放电电流 In (8/20µs) 导线-PE | 20 kA |
暂态过电压 - TOV | 438 V |
最大持续工作电压,Uc (AC) | 280 V |
标准 | IEC61643-11, EN61643-11 |
熔丝 |
125 A gL (当备用熔丝 > 125 A)
无需保险装置 ≤125 A gG |
电压类型 | 交流电 |
短路时电流值 ISCCR | 25 kA |
符合IEC 61643-11要求 |
II级
III级 |
组合脉冲 UOC | 10 kV |
能量配合 (≤10 m) |
类型 II
类型 III |
额定电压下的漏电压 | 1 µA |
额定电压(交流) | 230 V |
联接类型 | 可插拔的 |
认证/证书/一致性声明 | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352730000) |
用户文档 | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
详细描述 | VPU II 280 LCF 系列的备用保护模块采用 V0 材料制成。 故障发生后可由经过相关培训的人员更换插拔式高性能压敏电阻。 额定电压: 280V LCF 型号:Weidmüller VPU II 0 LCF 280 V/40 kA 订货号: 1352730000 |
简短描述 | 备用放电管,用于电涌保护器 VPU II 280 V LCF系列 故障发生后可由经过相关培训的人员更换拔插式高性能压敏电阻。 额定电压: 280V LCF 型号:WeidmüllerVPU II 0 LCF 280V/40kA 订货号: 1352730000 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | 一致 |