特性
版本 | 防浪涌放电管, 低电压, 附件, 备用放电管 |
订货号 | 1351180000 |
类型 | VPU II 0 N-PE 260V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118158854 |
数量 | 1 PC |
深 | 64 mm |
深度 (英寸) | 2.52 inch |
高度 | 52 mm |
高度 (英寸) | 2.047 inch |
宽度 | 17.8 mm |
宽度 (英寸) | 0.701 inch |
净重 | 52 g |
存储温度 | -40 °C...80 °C |
工作温度 | -40 °C...70 |
湿度 | 5 - 95% 相对湿度 |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
光学功能显示 | 不 |
导轨 | TS 35 |
类型 | 备用放电管 |
类型 |
安装外壳;1 TE
Insta IP20 |
防护等级 | IP20 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 蓝色 |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
EN 61643-11等级 |
T2
T3 |
保护级别 Up ,当电流为 IN (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
响应时间 | ≤ 100 ns |
回路数 | 1 |
放电电流 In (8/20µs) N-PE | 20 kA |
放电电流 I最大 (8/20µs) N-PE | 40 kA |
暂态过电压 - TOV | 1,200 V |
最低频率 | 50 Hz |
最高持续工作电压,Uc (N-PE) | 260 V |
最高频率 | 60 Hz |
标准 | IEC61643-11, EN61643-11 |
熔丝 | 不需要 |
电压类型 | 交流电 |
短路时电流值 ISCCR | 100 kA |
符合IEC 61643-11要求 |
II级
III级 |
组合脉冲 UOC | 10 kV |
能量配合 (≤10 m) |
类型 II
类型 III |
额定电压下的漏电压 | 1 µA |
额定电压(交流) | 230 V |
联接类型 | 可插拔的 |
产品信息 |
只适用于配电变压器接地与用户端接地相连的 IT 电力系统(RE=IEC 60634-4-44:2018 图 44.A1 中的 RA)。 |
认证/证书/一致性声明 | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1351180000) |
用户文档 | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
详细描述 | VPU II N-PE 440 V 系列的备用保护模块采用 V0 材料制成。故障发生后可由经过相关培训的人员更换插拔式高性能压敏电阻。 额定电压: 440V 型号:WeidmüllerVPU II 0 N-PE 440 V/40 kA 订货号: 1351180000 |
简短描述 | 备用放电管,用于电涌保护器 VPU II N-PE 440V系列 故障发生后可由经过相关培训的人员更换拔插式高性能压敏电阻。 额定电压: 440V 型号:WeidmüllerVPU II 0 N-PE 440V/40kA 订货号: 1351180000 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | 一致 |