电子产品VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

测量控制系统电涌保护器, 测量控制系统的电涌保护

商品编号 1354790000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
UL 证书号

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深
深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
工作温度
湿度

失效概率

符合 IEC 61508 的安全完整性等级 (SIL)
MTTF
SFF
λges
PFH 1*10-9 1/h

环保产品合规

RoHS 合规状态
RoHS 豁免(如适用/已知)
REACH SVHC
SCIP

额定数据UL

UL 证书号
UL 证书

CSA 保护数据

内置电容, 最大 CI
内置电容, 最大值 LI
气体组别 A、 B
气体组别 C
气体组别 D
输入电压, 最大 Ui
输入电流最大值 II

通用参数

光学功能显示
安装导轨已装备
工作海拔
测试可能性
类型
类型
行业
防护等级
阻燃等级符合 UL 94
隔离功能
颜色编码

绝缘参数(EN 50178)

污染等级
过压等级

IEC / EN 额定数据

IEC 61643-21等级
保护级别 UP 满足 C1 类别的 500V/250A 要求(线到地)
保护级别 UP 满足 C1 类别的 500V/250A 要求(线到线)
保护级别 UP 满足 C2 类别的 10kV/5kA 要求(线到线)
保护级别 UP 满足 C2 类别的10kV/5kA 要求(线到地)
保护级别 UP 满足 C3 类别的 1kV/µs 要求(线到地)
保护级别 UP 满足 C3 类别的 1kV/µs 要求(线到线)
保护级别 UP 针对 0.5kA 的 D1(线到线)
保险装置
信号传输特性 (-3 dB)
信号触点
回路数
插入损耗
放电电流 In (8/20µs) 导线-PE
放电电流 I最大 (8/20µs) 线-PE
最大持续工作电压 Uc (DC)
最大持续工作电压,Uc (AC)
最大放电电流 (8/20 µs)
最高频率
标准
浪涌电流强度 C2
浪涌电流强度 C3
浪涌电流强度 D1
漏电流(标称电压)
电压保护水平UP 线 - PE
电压保护水平UP 线 - 线
电压类型
脉冲回复能力
过载故障模式
通道电阻
雷击测试电流 Iimp (10/350 µs)
雷击测试电流,Iimp (10/350 µs) 线-PE
额定电压(交流)
额定电压(直流)
额定电流
额定负载电流

详细认证情况

GOST认证

联接参数

联接类型
最小拧紧力矩
最大拧紧力矩
最小导线截面积(额定联接)
最大导线截面积(额定联接)
单股导线的最小压接面积
单股导线最大截面
最小导线横截面,柔性,带导线套圈 (DIN 46228-1)
最大导线横截面,柔性,带导线套圈 (DIN 46228-1)
接线截面积,多股线,最小
接线截面积,多股线,最大

电气数据

电压类型

通用数据

回路数
防护等级
颜色编码

重要注意事项

产品信息

产品图片

图片签名-03

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

标书规格表

描述文本- 长
描述文本- 短