特性
版本 | 电流监控, 输入电流: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 输出 : 4-20 mA, (回路供电) |
订货号 | 8528660000 |
类型 | WAZ1 CMA LP 1/5/10A AC |
GTIN (EAN) | 4032248160433 |
数量 | 1 PC |
交货状态 | 本产品即将停产。 |
有效期 | 30.12.2023 |
替代产品 | [2489910000](~/p/2489910000) |
深 | 112.4 mm |
深度 (英寸) | 4.425 inch |
宽度 | 22.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.886 inch |
长度 | 72 mm |
长度 (英寸) | 2.835 inch |
净重 | 72.9 g |
存储温度 | -20 °C...70 °C |
工作温度 | 0 °C...70 °C |
操作温度下的湿度 | 0...95 % (无凝结) |
SIL 符合 IEC 61508 | 无 |
MTTF | 564 a |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | f8333314-0c66-4444-aa47-78252861a7fb |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
输入数 | 1 |
输入电流 | 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC |
输入频率 | 50...60 Hz |
偏置电流 | 最大 100 µA |
负载阻抗电流 | ≤ 600 Ω |
输出信号限制 | 约24 mA |
输出电流 | 4...20 mA(电流环路) |
输出路数 | 1 |
最大开关电压,交流 | 0 V |
状态显示 |
LED ON: OK; LED 闪动:信号不在范围之内; LED OFF:出错 |
额定开关电流 | 0.1 A |
供电电压 |
13...30 V DC
通过输出电流回路 |
导轨 | TS 35 |
温度系数 | ≤ 200 ppm/K |
精度 | 0.5 % FSR |
绝缘 | 两路分离器 |
配置 | DIP 开关 |
防护等级 | IP20 |
阶跃响应时间 | typ. 700 ms |
EMC 标准 |
EN 55011
EN 61000-6 |
抗冲击耐压 | 6 kV |
污染等级 | 2 |
绝缘 | 两路分离器 |
绝缘电压 | 4 kVeff / 5 s |
过压等级 | III |
额定电压 | 300 V |
联接类型 | 弹片联接 |
额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.5 mm² |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
产品信息 |
该产品不久将被新产品取代。 请不要在新系统中使用。请联系我们的技术支持。 |
认证/证书/一致性声明 | [Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35479) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_206141) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8528660000) |
产品更改通知 | [252007](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252007) |
用户文档 | [Device description -- Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35433) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-20 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-20 |
详细描述 |
监控组件,适用于高达 10 A 的交流电流,通过 4...20 mA 回路供电 适合 TS35 DIN 导轨安装的外壳 安全隔离 EN 50178,实现 6 kV 的两端隔离 型号 WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac |
简短描述 |
交流电流监控组件至10A,带4...20 mA 回路供电实现电隔离 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](LINK/UL_search.html) |
证书号 (cULus) | E141197 |