特性
版本 | 直通型接线端子, 6 mm², 41 A, 灰色 |
订货号 | 2813600000 |
类型 | ZDU 6/3AN GY |
GTIN (EAN) | 4064675297574 |
数量 | 50 PC |
交货状态 | 已取消 |
有效期 | 06.12.2023 |
深 | 45 mm |
深度 (英寸) | 1.772 inch |
高度 | 90 mm |
高度 (英寸) | 3.543 inch |
宽度 | 8.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.319 inch |
净重 | 0.57 g |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 灰色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 |
弹片连接
用于插入式横联件 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 3 |
层,内部桥接 | 无 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
防爆版 | 是 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 10 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 6 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
联接点数量 | 3 |
连接方向 | 上方 |
额定横截面 | 6 mm² |
额定电流 | 41 A |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.78 mΩ |
污染等级 | 3 |
认证/证书/一致性声明 |
[RINA Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293477)
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199443) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274662) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2813600000&norm=0) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |