BLZP 5.08HC/03/180 SN BK BX PRT

Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte

Référence produit 2519350000

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (cURus)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Indices de produit
Emballage

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Empreinte carbone du produit

Paramètres système

Famille de produits
Type de raccordement
Technique de raccordement de conducteurs
Pas en mm (P)
Pas en pouces (P)
Orientation de la sortie du conducteur
Nombre de pôles
L1 en mm
L1 en pouce
Nombre de séries
Nombre de pôles
Section nominale
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
Degré de protection
Résistance de passage
Codable
Longueur de dénudage
Vis de serrage
Lame de tournevis
Norme lame de tournevis
Cycles d'enfichage
Force d'enfichage par pôle, max.
Force d’extraction par pôle, max.
Couple de serrage

Données des matériaux

Matériau isolant
Couleur
Tableau des couleurs (similaire)
Groupe de matériaux isolants
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau des contacts
Surface du contact
Structure en couches du contact mâle
Température de stockage, min.
Température de stockage, max.
Température de fonctionnement , min.
Température de fonctionnement , max.
Plage de température montage, min.
Plage de température montage, max.

Conducteurs indiqués pour raccordement

Diamètre du câble (raccordement nominal), min.
Diamètre du câble (raccordement nominal), max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Rigide, min. H05(07) V-U
Rigide, max. H05(07) V-U
souple, min. H05(07) V-K
souple, max. H05(07) V-K
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
avec embout selon DIN 46 228/1, max.
Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; ø
Conducteur serrable
Texte de réference

Données nominales selon CEI

testé selon la norme
Courant nominal pour le nombre minimal de pôles (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
Courant nominal pour le nombre maximal de pôles (Tu = 40 °C)
Tension nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution II/2)
Tension de tenue aux chocs nominale pour classe de surtension (degré de pollution III/2)
Tension de tenue aux chocs nominale pour classe de surtension (degré de pollution III/3)
Tension de choc nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution II/2)
Tension de choc nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution III/2)
Tension de choc nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution III/3)
Tenue aux courants de faible durée

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus)
Certificat Nº (cURus)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Référence aux valeurs approuvées

Emballage

Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE

Contrôles de type

Test : durabilité des marquages
Test : mauvais engagement (non-interchangeabilité)
Test : section à fixer
Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs
Test de décrochage

Note importante

Conformité IPC
Remarques

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0