SAIL-VSBD Suppressordiode
Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M8/M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein LED anzeigt. Die Ventilstecker besitzen eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im verschraubten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend, daher bietet Weidmüller unterschiedliche Versionen an.
-
Art.-Nr.:1845160500VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), Kabellänge: 5 m, PUR, schwarz
-
Art.-Nr.:1845161000VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), Kabellänge: 10 m, PUR, schwarz
-
Art.-Nr.:1845160150VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), Kabellänge: 1.5 m, PUR, schwarz
-
Art.-Nr.:1845161500VPE:1 Stück
Sensor-Aktor-Leitung, Polzahl: , 15 m, Kabelende offen - Ventilstecker, LED: , Geschirmt: Ja
-
Art.-Nr.:1845160300VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), Kabellänge: 3 m, PUR, schwarz
Ihrem Warenkorb hinzugefügt