Připojovací kabel Kat. 6A PVC - M12 X-typ
-
ID výrobku:1449470100Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Open, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
-
ID výrobku:1449470015Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Open, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m
-
ID výrobku:1449470050Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Open, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
-
ID výrobku:1449470030Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Open, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
-
ID výrobku:1449470005Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Open, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m
-
ID výrobku:1398070005Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m
-
ID výrobku:1398070100Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
-
ID výrobku:1398070050Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
-
ID výrobku:1398070030Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
-
ID výrobku:1398070015Obalová jednotka:1 ks
Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m