Šroubové připojení
Naše TFIS-Relays se skládá z pěti různých zařízení pokrývajících nejdůležitější aplikace v automatizaci budov a továren. Čtyři z nich vykonávají individuální funkce: generátor hodin (pauza a start pulzu), spínač hvězda-delta, zpoždění zapnutí a vypnutí s řídicím vstupem. K dispozici je také multifunkční verze se sedmi různými časovacími funkcemi. Časovací funkce a časové rozsahy je možné snadno nakonfigurovat pomocí otočného spínače namontovaného vepředu. Všechna zařízení splňují mezinárodní normy v souladu s EN 61812 a mají schválení UL pro severoamerický trh.
- K dispozici v instalačním provedení a v kompaktním průmyslovém provedení
- Jednoduchá konfigurace pomocí potenciometrů nastavení a stavového LED indikátoru
- Splnění mezinárodních norem v souladu EN 61812
- Schválení UL pro severoamerický trh
-
ID výrobku:2697280000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Časové relé, zpoždění zap, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2697290000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Časové relé, zpoždění vyp, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2697250000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2697260000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Generátor hodin, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2697270000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Hvězda-delta časovač, Počet kontaktů: 2, Spínací kontakt, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Trvalý proud: 3 A, Šroubové připojení