Klippon® TB MH 400 x 400 x 200mm
The Klippon® TB MH enclosure range has the following advantages:
- Available in 22 sizes and 3 standard depths
- Equipped with up to 4 gland plates
- The gasket is protected against compression
- Completely removable padlock tab
- Cover lock outside the sealed zone
- Improved temperature performance
- IP66/IP67 protection
- Completely removable lid – without a tool
- Earthing stud in the cover and base of the enclosure
- Welded mounting feet
- International approvals
-
Produkt ID:8000108844Pakningsenhed:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 406 mm, Larghezza: 406 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
Produkt ID:8000108843Pakningsenhed:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 406 mm, Larghezza: 406 mm, Profondità: 200 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
Produkt ID:8000108845Pakningsenhed:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 406 mm, Larghezza: 406 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento