Rozvaděče Fieldbus
Rozsah 1cestných, 2cestných, 4cestných a 8cestných distributorů umožňuje flexibilní instalaci v provozu.
FBCon používá EMC kabelové průchodky s vysokým útlumem až 80 dB, stupněm krytí IP66 a širokým rozsahem provozní teploty od -40 do +80 °C pro bezpečnou ochranu vašich přípojek v náročném prostředí. Pro použití v nebezpečných oblastech existují skutečně bezpečné varianty.
Vlastnosti
- EMC kabelové průchodky pro hlavní a vedlejší linky
- M12 konektor pro vedlejší linky
- Vnější uzemňovací kolík
- Prvek pro vyrovnání tlaku
- Stupeň krytí IP 66
- Hliníkové a ocelové nerezové verze
- Integrovaný omezovač proudu v každé odbočovací linii pro verze non-EX
Skupina distributorů FBCon zahrnuje různé formy. Název produktu indikuje příslušné funkce takto:
- FBCon: připojení Fieldbus
- PA: PROFIBUS-PA / Foundation Fieldbus
- DP: PROFIBUS-DP / Modbus RS485
- SS: Nerezová ocel
- CG: Kabelová průchodka
- PCG: Plastová kabelová průchodka
- CG/M12: Kabelová průchodka pro hlavní kabel a zástrčný konektor M12 pro vedlejší kabely a 1cestné: počet odchozích vedlejších linií (zde: jedna vedlejší linka)
- Omezovač: chránič segmentu, ochraňující síť PROFIBUS-PA v případě přetížení na vedlejší linii
- EX / ATEX: Produkty pro potenciálně nebezpečné / výbušné oblasti
-
ID výrobku:1777730000Obalová jednotka:100 ks
VPMS (záslepka v mosazi), Nulovací zástrčka, zavřené, M 16, 5 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:2066720000Obalová jednotka:100 ks
VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:1736230000Obalová jednotka:50 ks
GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 16, Neoprén
-
ID výrobku:8564340000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč, 1-cestný rozvaděč, IP65, IP66
-
ID výrobku:8564350000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč bez zakončovacího odporu sběrnice, 1-cestný rozvaděč, IP65, IP66
-
ID výrobku:8714260000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč bez zakončovacího odporu sběrnice, 1-cestný rozvaděč, IP65, IP66
-
ID výrobku:8564290000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč se zakončovacím odporem sběrnice (aktivní), Koncovka, IP65, IP66
-
ID výrobku:8714240000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč se zakončovacím odporem sběrnice (aktivní), Koncovka, IP65, IP66
-
ID výrobku:8564330000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč, 1-cestný rozvaděč, IP65, IP66
-
ID výrobku:8564320000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč se zakončovacím odporem sběrnice (aktivní), Koncovka, IP65, IP66
-
ID výrobku:8564090000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč se zakončovacím odporem sběrnice (aktivní), 1-cestný rozvaděč, IP65, IP66
-
ID výrobku:8564060000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč se zakončovacím odporem sběrnice (aktivní), 1-cestný rozvaděč, IP65, IP66, Vedení větve M12, Kulatý
-
ID výrobku:2623870000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč s omezením proudu, 1kanálový rozvaděč LIMITER, IP66, IP67, Kulatý
-
ID výrobku:2617180000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč s omezením proudu, 1kanálový rozvaděč LIMITER, IP66, IP67, Vedení větve M12, Kulatý
-
ID výrobku:8564100000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč se zakončovacím odporem sběrnice (aktivní), 2-cestný rozvaděč, IP65, IP66, Kulatý
-
ID výrobku:8564070000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč se zakončovacím odporem sběrnice (aktivní), 2-cestný rozvaděč, IP65, IP66, Vedení větve M12, Kulatý
-
ID výrobku:2624390000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč s omezením proudu, 2kanálový rozvaděč LIMITER, IP66, IP67, Kulatý
-
ID výrobku:2617210000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč s omezením proudu, 2kanálový rozvaděč LIMITER, IP66, IP67, Vedení větve M12, Kulatý
-
Art.-Nr.:2703860000Conditionnement:1 ks
Standardní rozvaděč s omezením proudu, 3kanálový rozvaděč LIMITER, IP66, IP67, Přenosové vedení M20, Kulatý
-
ID výrobku:8564110000Obalová jednotka:1 ks
Standardní rozvaděč se zakončovacím odporem sběrnice (aktivní), 4-cestný rozvaděč, IP65, IP66, Kulatý