I/O System IP20 - u-remote
Большая производительность. Упрощенный.
u-remote.
Weidmuller u-remote - наша инновационная концепция удаленного ввода/вывода с IP 20, направленная исключительно на преимущества пользователя: индивидуальное планирование, более быстрая установка, более безопасный запуск. Без времени простоя для существенно улучшенной производительности.
u-remote сокращает типоразмер шкафов за счет самой узкой модульной конструкции на рынке и меньшего количества необходимых модулей питания. Наша технология u-remote также обеспечивает сборку без использования инструментов, в то время как модульная конструкция типа «сэндвич» и интегрированный веб-сервер увеличивает скорость установки как в шкафу, так и на машине. Светодиоды состояния на канале и каждом модуле u-remote обеспечивают надежную диагностику и быстрое обслуживание.
Наши продукты повышают доступность ваших машин и систем и обеспечивают бесперебойность процессов, от планирования до эксплуатации.
u-remote – это «Повышенная производительность». Упрощенный.
-
№ продукта:2566380000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
-
№ продукта:2659680000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, PROFINET RT
-
№ продукта:2614380000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, PROFIBUS DP-V1
-
№ продукта:1334910000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, EtherCAT
-
№ продукта:2659690000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, EtherCAT
-
№ продукта:2476450000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
-
№ продукта:2659700000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Modbus/TCP
-
№ продукта:1334920000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
-
№ продукта:1550550000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
-
№ продукта:2799510000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
-
№ продукта:1334890000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, CANopen
-
№ продукта:1334900000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, DeviceNet
-
№ продукта:2625010000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, CC-Link
-
№ продукта:2680260000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, CC-Link IE TSN
-
№ продукта:1334940000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, POWERLINK
-
№ продукта:2661310000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
-
№ продукта:1315170000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 4-канальный
-
№ продукта:2009360000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 4-канальный
-
№ продукта:1315180000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 8-канальный, 2-проводная технология соединения
-
№ продукта:1394400000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 8-канальный