Svorka Ethernet PCB
Vaše zvláštní výhody
• Nákladově efektivní alternativa přípojek RJ45 a M12
• Datový přenos splňující Ethernet, např. pro aplikace PROFINET (Kat. 5, až 100 Mbps)
• Osvědčené připojení vodičů PUSH IN
• Vhodné pro pájecí proces THT (LMF) a THR (LSF-SMT)
• Vhodné pro datový přenos podle ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) a ANSI/TIA-568-B.2-10
• Široká řada aplikací pro všechna zařízení IIoT
• Nákladově efektivní alternativa přípojek RJ45 a M12
• Datový přenos splňující Ethernet, např. pro aplikace PROFINET (Kat. 5, až 100 Mbps)
• Osvědčené připojení vodičů PUSH IN
• Vhodné pro pájecí proces THT (LMF) a THR (LSF-SMT)
• Vhodné pro datový přenos podle ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) a ANSI/TIA-568-B.2-10
• Široká řada aplikací pro všechna zařízení IIoT
-
ID výrobku:2639520000Obalová jednotka:30 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:2639530000Obalová jednotka:35 ks
Svorka PCB, 3.81 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:2672960000Obalová jednotka:70 ks
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, zbarvený, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Added to Your Shopping Cart