Zásuvné PUSH IN pružinové připojení
Svorky do desek plošných spojů s pružinovým připojením a přímou technologií PUSH IN. Milník v oblasti spojovací techniky.
Úžasně jednoduché a v praxi prostě úžasné:
- Pevné vodiče a vodiče s koncovkami lze jednoduše odpojit bez použití nástrojů
- Automatické zpracování v přetavovací nebo parní fází
- Potenciály a upínací body jsou jasně označené barevnými tlačítky
Prvotřídní provedení a fáze zpracování, vhodné pro většinu aplikací.
LSF-SMT 3,50 / 3,81 - 1,5 mm² (AWG 16) - rozteč 3,50 / 3,81 mm - připojení pájené přetavením THR
LSF-SMT 5,00 / 5,08 - 1,5 mm² (AWG 16) - rozteč 5,00 / 5,08 mm - připojení pájené přetavením THR
LSF-SMT 7,50 / 7,62 - 1,5 mm² (AWG 16) - rozteč 7,50 / 7,62 mm - připojení pájené přetavením THR
LSF-SMD 3,50 – 1,5 mm² (AWG 16) – rozteč 3,50 mm – SMD připojení pájené přetavením
LSF-SMD 5,00 – 1,5 mm² (AWG 16) – rozteč 5,00 mm – SMD připojení pájené přetavením
LSF-SMD 7,50 – 1,5 mm² (AWG 16) – rozteč 7,50 mm – SMD připojení pájené přetavením
LS2HF 3,50 – 1,5 mm² (AWG 16) – rozteč 3,50 mm – THT připojení pájené vlnou – víceúrovňové
LMF 5,00 / 5,08 - 2,5 mm² (AWG 12) - rozteč 5,00 / 5,08 mm - připojení pájené vlnou THT
LMFS 5,00 / 5,08 - 2,5 mm² (AWG 12) - rozteč 5,00 / 5,08 mm - připojení pájené vlnou THT
LMF 7,50 - 2,5 mm² (AWG 12) - rozteč 7,50 mm - THT připojení pájené vlnou
LMFS 7,50 – 2,5 mm² (AWG 12) – rozteč 7,50 mm – THT připojení pájené vlnou
LMFV 5,00 - 2,5 mm² (AWG 12) - rozteč 5,00 - připojení pájené vlnou THT
LMFV 7,50 - 2,5 mm² (AWG 12) - rozteč 7,50 - připojení pájené vlnou THT
-
ID výrobku:1874690000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape
-
ID výrobku:1870500000Obalová jednotka:71 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1824420000Obalová jednotka:71 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1874990000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape
-
ID výrobku:1874710000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape
-
ID výrobku:1875030000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape
-
ID výrobku:1824430000Obalová jednotka:49 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1870530000Obalová jednotka:49 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1875050000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape
-
ID výrobku:1874730000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape
-
ID výrobku:1824440000Obalová jednotka:37 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1870550000Obalová jednotka:37 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1824450000Obalová jednotka:30 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1875070000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape
-
ID výrobku:1874740000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape
-
ID výrobku:1870580000Obalová jednotka:30 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1875080000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape
-
ID výrobku:1870590000Obalová jednotka:25 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1824460000Obalová jednotka:25 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tube
-
ID výrobku:1874810000Obalová jednotka:265 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Tape