B2CF 3.50/180LRZE
Nová generace kompaktních instalací:
Zavedený standard pro připojení signálů ukazuje směr.
Maximální hustota připojení v minimálním prostoru – 2-úrovňový B2CF ukazuje směr v připojení typických kabelů snímačů do 1,5 mm². Překlenuje mezeru mezi nedostatkem prostoru a zvýšenou funkčností.
Výsledkem je řešení připojení standardních průmyslových kabelů s roztečí 1,75 mm, které je o 30 % menší než podobné instalace s roztečí 2,5 mm – a má 100 % odolnosti rozteče 3,5 mm.
Kompaktní a bezpečné:
Spolehlivá metoda připojení vodiče: Bez potřeby údržby díky PUSH IN
Bezpečný konektor samec: Dotyková ochrana
Spolehlivé připojení pro použití v extrémních podmínkách: Uvolňovací západka
Připojení budoucnosti: Bezhalogenové izolační materiály
Spolehlivé značení: Velká pinová značka
Bezpečná instalace: Pohodlné kódování
Hlavní výhody pro vaše aplikace:
Efektivita – maximální hustota komponentů na obvodové desce.
Vhodné pro průmyslové použití – minimální velikost s maximální pevností.
Procesová optimalizace – automatická montáž a pájení přetavením; rychlé připojení.
Jednoduché použití – bezpečná instalace a připojení vodiče bez potřeby nářadí.
Orientované na aplikaci: snadné značení a spolehlivé kódování navzdory kompaktním rozměrům.
Miniaturizace je více než jen vyšší hustota funkcí v menším prostoru:
každý ušetřený milimetr prostoru znamená menší prostorové požadavky a tím pádem nižší náklady na instalaci pro zákazníka.
-
ID výrobku:3021490000Obalová jednotka:54 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 12, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:2054530000Obalová jednotka:66 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 12, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:3021500000Obalová jednotka:54 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 14, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:2054540000Obalová jednotka:48 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 16, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:2054550000Obalová jednotka:48 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 18, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:2054600000Obalová jednotka:42 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 20, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:3021600000Obalová jednotka:36 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 22, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:2054620000Obalová jednotka:36 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 24, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:2054700000Obalová jednotka:24 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 32, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:2054710000Obalová jednotka:24 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 36, 180°, PUSH IN with push button, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box