90°, západka dolů, pájení přetavením průchozím otvorem, Multiport
Produktová řada zahrnuje následující konstrukce:
• 90°, ležící (horizontální) a 180°, stojící (vertikální)
• blokování nahoru / blokování dolů
• Procesy pájení THT, THR nebo SMD
• Široká řada různých typů konstrukcí, včetně integrovaných kontrolek LED a stíněných kontaktů
• Kategorie výkonu Cat. 3 až Cat. 6
• Baleno na podnosu (TY) nebo na roli (pás na cívce, RL)
• Kompatibilní s modulárním konektorem RJ45 podle ANSI / TIA-1096-A a IEC 60603
• Dielektrická pevnost ≥ 1500 V AC RMS (maximální hodnota 2250 V AC) podle IEEE 802.3
• Dielektrická pevnost ≥ 1500 V AC RMS (maximální hodnota) nebo ≥ 1500 V DC podle IEEE 60603
Vlastnosti a výhody:
• Rozšířený teplotní rozsah –40 °C až +85 °C pro maximální výkon
• Vyztužená zlatá vrstva (30µ“) pro lepší ochranu proti korozi
• Montážní odstup 0,3 mm zajišťuje perfektní výsledek pájení
-
ID výrobku:2797020000Obalová jednotka:60 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, RJ45 konektory – transformátor, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 90°, Zelená, Žlutá, Počet pólů: 10, Zásobník (ruční montáž)