SL 7.62HP/270LF

Energie na desce - 100 % bezpečnost, 100 % integrace, 100 % rentabilita:

Kompaktní a efektivní řešení pro UL 600 V aplikace v nižším výkonnostním rozsahu do 12 kVA
  • 29 A při 400 V (IEC)
  • 20 A při 300 V (UL)
  • Jednopřihrádkový protikusový profil
  • Rozsah upnutí: 0,08–4 mm² / AWG 28–12
Pomoc s certifikací zařízení:
  • Splňuje požadavky pro 600 V podle UL 508 / UL 840.
  • Splňuje rozšířené požadavky dotykové ochrany podle IEC 68100-5-1
Zeštíhlení pro vícestupňové řady přístrojů: menší velikost a nižší náklady v nižším velkoobjemovém výkonnostním rozsahu bez kompromitace certifikace zařízení.

Konektor samec, směr vývodu 270°, s pájecími přírubami
SL 7.62HP/270LF