IT-TIMER
Kompaktní multifunkční časovací relé pro snadnou úpravu řídicích signálů
V podobě IT-TIMER řada Weidmüller zahrnuje vysoce účinné časovací relé s více-napěťovým vstupem, které kombinuje řadu funkcí s kompaktní velikostí. Funkce časování je obzvláště snadné konfigurovat díky plochému přednímu krytu, snadno čitelnému stavovému LED indikátoru a provozu se standardními nástroji. IT-TIMER splňuje požadavky IEC 618121. Je navržen pro rozsah provozního napětí 24 V DC až 48 V DC, nebo 24 V AC až 240 V AC a je tedy možné použití v široké řadě aplikací.
V podobě IT-TIMER řada Weidmüller zahrnuje vysoce účinné časovací relé s více-napěťovým vstupem, které kombinuje řadu funkcí s kompaktní velikostí. Funkce časování je obzvláště snadné konfigurovat díky plochému přednímu krytu, snadno čitelnému stavovému LED indikátoru a provozu se standardními nástroji. IT-TIMER splňuje požadavky IEC 618121. Je navržen pro rozsah provozního napětí 24 V DC až 48 V DC, nebo 24 V AC až 240 V AC a je tedy možné použití v široké řadě aplikací.
- Vysoká úroveň funkcí v kompaktních rozměrech
- Funkce časování, které se snadno konfigurují pomocí standardních nástrojů
- Mezinárodní použitelnost díky splnění normy EN 618121
- Sedm funkcí časování pro široký rozsah aplikací dělají z prvku IT-TIMER chytré řešení pro vaši aplikaci
-
ID výrobku:2496190000Obalová jednotka:1 ks
IT TIMER, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Trvalý proud: 5 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2545120000Obalová jednotka:10 ks
IT TIMER, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Trvalý proud: 5 A, Šroubové připojení
Added to Your Shopping Cart