Power polovodičová relé
Díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím, velkému spínacímu proudu a možnosti jednoduchého jištění naše výkonová polovodičová relé s velkou rezervou překonávají všechna elektromagnetická relé, zejména ve zpracovatelském průmyslu. Kompaktní moduly mají nízké nároky na napájení, krátké časy odezvy
a pracují bezhlučně. Verze s integrovaným monitorováním proudu umožňuje kontrolu spínacího proudu až pěti paralelně připojených zátěží. Naše nová výkonová polovodičová relé se ideálně hodí pro množství
různorodých úloh: spínání potrubních ohřívačů a infrazářičů nebo trvalé monitorování proudu.
- Kompaktní konstrukce se šířkou pouhých 17,8 mm
- Spínací proudy až 30 A a až 15 A DC
- Vysoká odolnost proti otřesům a vibracím
- Připraveno k použití s integrovaným chladičem a základnou pro montáž na nosnou lištu DIN TS35.
- Možnost zapojení ochrany proti zkratu pomocí jističů
- Hodí se na kruhová oka výstupních přípojek
-
ID výrobku:2986890000Obalová jednotka:1 ks
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3...32 V DC , Rated switching voltage: 24…230 V AC +10% -15%, Trvalý proud: 20 A
-
ID výrobku:2986900000Obalová jednotka:1 ks
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 4…32 V DC , Rated switching voltage: 42…600 V AC +10% -15%, Trvalý proud: 30 A
-
ID výrobku:2986920000Obalová jednotka:1 ks
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 4…32 V DC , Rated switching voltage: 42…600 V AC +10% -15%, Trvalý proud: 30 A
-
ID výrobku:2986930000Obalová jednotka:1 ks
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 4.5…32 V DC , Rated switching voltage: 20.4…1000 V DC (IEC), Trvalý proud: 15 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2986910000Obalová jednotka:1 ks
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 5…32 V DC , Rated switching voltage: 42…600 V AC +10% -15%, Trvalý proud: 20 A