Kabelové vývodky pro nebezpečné oblasti – Ex
Mosazné a plastové kabelové průchodky jsou schváleny podle nejnovějších norem ATEX (EN 60079-0/1/7/11 a EN 61241-0/1) a IEC Ex (IEC 60079-0/1/7). V závislosti na verzi kabelové průchodky usnadňují připojení pleteného a stíněného pancéřování, pancéřování s olověným pláštěm i jednodrátové výztuže a kabelů s plechovým pancéřováním a vodičů o velikostech od M12 do M75.
Mosazné kqbelové průchodky Ex e
Kabelové průchodky Ex e/d - A2L
Kabelové průchodky Ex e/d - A2LC
Kabelové průchodky Ex e/d - E1W
Kabelové průchodky Ex e/d - E1XZ
Plastové kabelové vývodky – Ex e (7 Joule)
Plastové kabelové vývodky – Ex e (4 Joule)
Plastové kabelové vývodky – Ex i (7 Joule)
Plastové kabelové vývodky – Ex i (4 Joule)
Nerezové kabelové průchodky Ex e/d - A2LS
Nerezové kabelové průchodky Ex e/d - A2LCS
Nerezové kabelové průchodky Ex e/d - E1WS
Nerezové kabelové průchodky Ex e/d - E1XZS
-
ID výrobku:1460040000Obalová jednotka:50 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1460070000Obalová jednotka:20 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1460050000Obalová jednotka:50 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1460090000Obalová jednotka:10 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1460080000Obalová jednotka:20 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1186900000Obalová jednotka:24 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1186920000Obalová jednotka:12 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 32 x 1m5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1186880000Obalová jednotka:24 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1186890000Obalová jednotka:24 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1186910000Obalová jednotka:12 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1186950000Obalová jednotka:6 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1186940000Obalová jednotka:6 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1186930000Obalová jednotka:9 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1187010000Obalová jednotka:24 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1187020000Obalová jednotka:12 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1186990000Obalová jednotka:24 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1187030000Obalová jednotka:12 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1187150000Obalová jednotka:9 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1187000000Obalová jednotka:24 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1187040000Obalová jednotka:9 ks
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Mosaz poniklovaná