750 V
Les parasurtenseurs Weidmüller VPU I (type I), VPU II (type II) et VPU III (type III) réduisent efficacement les interférences de couplage qui peuvent survenir lors des surtensions transitoires, même nettement en-dessous des limites de coordination de l'isolement prescrites dans EN 60644-3 / DIN VDE 0110-3. Il en résulte que l'ensemble de l'installation est ainsi moins perturbée. Les parafoudres sont coordonnés par des moyens techniques. Ainsi, le découplage entre les types I, II et III est inutile. Les parafoudres sont testés selon la norme CEI 61643-1 / DIN EN 61643-11 et peuvent être installés sur des systèmes selon CEI 61643-12 / VDE V0675-6-12 et CEI 62305-4 / VDE 0185-4. Cette protection contre la foudre et la surtension pour être utilisée dans les systèmes d'alimentation électrique. Weidmüller propose différents produits en fonction du type de réseau électrique et du niveau de tension. Une protection spéciale de type I et type II existe même pour les applications photovoltaïques.
-
ID výrobku:2591300000Obalová jednotka:1 Pièce
Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension, avec contact à distance, Monophasé, TN
-
ID výrobku:2591310000Obalová jednotka:1 Pièce
Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension, avec contact à distance, Monophasé, TN-S
-
ID výrobku:2591320000Obalová jednotka:1 Pièce
Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension, avec contact à distance, TN-C, IT sans N
Added to Your Shopping Cart