KSW 4
KSW マーキングストリップは、多極回路基板プラグインコネクタを識別するために使用されます。ユーザーは、特定のピッチに制限されずに、それらを個別に印刷できます。
- 防汚性ラベリング
- 幅 2.5 mm および 4 mm の被覆剝き
- 貼り付けるだけの簡単装着 - 完了
- 最適な接着性
- PVC 不使用
-
商品番号:1812670000販売単位:50 Meter
KSW, 端子マーカー, 4 x , ピッチ (mm) (P): 4.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1629930000販売単位:1 items
KSW, 端子マーカー, 4 x 100 mm, ピッチ (mm) (P): 100.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1629910000販売単位:1 items
KSW, 端子マーカー, 4 x 50 mm, ピッチ (mm) (P): 50.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1629950000販売単位:1 items
KSW, 端子マーカー, 4 x 150 mm, ピッチ (mm) (P): 150.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1630160001販売単位:10 items
KSW, 端子マーカー, 4 x 81.3 mm, ピッチ (mm) (P): 5.08 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1630180001販売単位:10 items
KSW, 端子マーカー, 4 x 121.9 mm, ピッチ (mm) (P): 5.08 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1630200001販売単位:10 items
KSW, 端子マーカー, 4 x 40.6 mm, ピッチ (mm) (P): 5.08 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1630160017販売単位:10 items
KSW, 端子マーカー, 4 x 81.3 mm, ピッチ (mm) (P): 5.08 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1705820001販売単位:10 items
KSW, 端子マーカー, 4 x 50.8 mm, ピッチ (mm) (P): 5.08 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1630150001販売単位:10 items
KSW, 端子マーカー, 4 x 56 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, 白色
Added to Your Shopping Cart