6kV Patchcords modré
-
-
ID výrobku:2813820003Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2813820004Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.4 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2813820005Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2813820010Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2813820015Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2813820020Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2813820025Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m, , rovný, 6 kV
-
-
ID výrobku:2813820050Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m, , rovný, 6 kV